AVENTICS-R412006345

AVENTICS™ Contenitore, Serie AS2-CLS/ -CLP/ -CLC R412006345

€ 88,82
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS2-CLS-X000-SSS-AO

Tipo
Contenitore
Esecuzione
contenitore in metallo con cupoletta
Volume contenitore del filtro
28 cm³
Scarico di condensa
automatico, aperto senza pressione
cupoletta
con cupoletta
Certificati
adatto ad ATEX
ATEX
adatto ad ATEX
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.39 kg
Materiale contenitore
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi