AVENTICS-R412006349

AVENTICS™ Contenitore, Serie AS2-CLA R412006349

€ 44,33
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS2-CLA-X000-SSN-NON

Tipo
Contenitore
Esecuzione
contenitore in metallo con cupoletta
Volume contenitore del filtro
28 cm³
cupoletta
con cupoletta
Certificati
adatto ad ATEX
ATEX
adatto ad ATEX
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.338 kg
Materiale contenitore
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi