AVENTICS-R412006351

AVENTICS™ Contenitore, Serie AS2-CBS R412006351

€ 139,21
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS2-CBS-X000-PBP-MN

Tipo
Contenitore
Esecuzione
contenitore in PC con gabbia di protezione in PA
Volume contenitore del lubrificatore
40 cm³
Gabbia di protezione
con gabbia di protezione
Indicatore di livello elettrico
ad interrogazione esterna
Certificati
adatto ad ATEX
ATEX
adatto ad ATEX
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Olio
Peso
0.77 kg
Materiale contenitore
Policarbonato
Materiale gabbia di protezione
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi