AVENTICS-R412006358

AVENTICS™ Contenitore, Serie AS2-CBS R412006358

€ 44,33
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS2-CBS-X000-SSS-LA

Tipo
Contenitore
Esecuzione
contenitore in metallo con cupoletta
Volume contenitore del lubrificatore
40 cm³
cupoletta
con cupoletta
Certificati
adatto ad ATEX
ATEX
adatto ad ATEX
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Olio, Aria compressa
Peso
0.258 kg
Materiale contenitore
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi