AVENTICS-R412007340

AVENTICS™ Contenitore, Serie AS3-CLS/ -CLP/ -CLC R412007340

€ 80,72
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS3-CLS-X000-PBP-AC

Tipo
Contenitore
Esecuzione
contenitore in PC con gabbia di protezione in PA
Volume contenitore del filtro
49 cm³
Scarico di condensa
automatico, chiuso senza pressione
Gabbia di protezione
con gabbia di protezione
Certificati
adatto ad ATEX
ATEX
adatto ad ATEX
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.116 kg
Materiale contenitore
Policarbonato
Materiale gabbia di protezione
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi