Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412007344

AVENTICS™ Contenitore, Serie AS3-CLS/ -CLP/ -CLC R412007344

€ 60,81
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS3-CLS-X000-SSS-HO

Tipo
Contenitore
Esecuzione
contenitore in metallo con cupoletta
Volume contenitore del filtro
49 cm³
Scarico di condensa
semiautomatico, aperto senza pressione
cupoletta
con cupoletta
Certificati
adatto ad ATEX
ATEX
adatto ad ATEX
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.338 kg
Materiale contenitore
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi