AVENTICS-R412007345

AVENTICS™ Contenitore, Serie AS3-CLS/ -CLP/ -CLC R412007345

€ 96,61
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS3-CLS-X000-SSS-AO

Tipo
Contenitore
Esecuzione
contenitore in metallo con cupoletta
Volume contenitore del filtro
49 cm³
Scarico di condensa
automatico, aperto senza pressione
cupoletta
con cupoletta
Certificati
adatto ad ATEX
ATEX
adatto ad ATEX
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.39 kg
Materiale contenitore
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi