Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412007405

AVENTICS™ Valvola di strozzamento antiritorno, Serie CC04 R412007405

€ 23,13
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CC04-PA6-DA08-DA08-1_2_SLS

Attacco 1
Ø 8
Attacco 2
Ø 8
Foro di strozzamento Ø
3.5 mm
Direzione di strozzamento
1 ▶ 2
Portata nominale Qn 1 a 2
360 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1
Raccordo ad innesto
Tipo di raccordo aria compressa 2
bussola ad innesto
Strozzamento
regolazione dell'aria di alimentazione
Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Materiale corpo
Poliammide
Materiale vite di strozzamento
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 70 l/min ... 1.950 l/min

Documenti e schemi