AVENTICS-R412007528

AVENTICS™ Serie RV1 R412007528

€ 53,51
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

RV1-G014-8,0 BAR

Raccordo aria compressa 1
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 1
filettatura esterna
Tipo di fissaggio
avvitabile
Tipo di raccordo aria compressa 2
non convogliato
Tipo
valvola a magnete
Pressione di apertura della valvola
8 bar
Portata nominale Qn 1 a 2
3783 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
20 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
100 °C
Fluido
Aria compressa
Certificati
Dichiarazione di conformità CE
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma al fluoro

Documenti e schemi