AVENTICS-R412007577

AVENTICS™ Giunto multiplo R412007577

€ 60,75
Q.TÀ:
Numero di attacchi
4, 7
Campo d'impiego
Adatto per montaggio a paratia
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Unità di fornitura
1 Pezzo
Materiale corpo
Poliammide

Documenti e schemi