AVENTICS-R412007594

AVENTICS™ Silenziatori, Serie EBS R412007594

€ 9,33
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G3/8 EBS-PT

Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
6 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Raccordo aria compressa
G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Unità di fornitura
5 Pezzo
Peso
0.014 kg
Materiale silenziatore
polietilene
Materiale filettatura
polietilene

Documenti e schemi