AVENTICS-R412008990

AVENTICS™ R412008990

€ 599,52
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BDC-B-BCAN 32SB

B10
Esecuzione
Accoppiatore bus con driver
Protocollo bus di campo
CANopen sb
Collegamento I/O
32 uscite
E/A idoneo
Senza funzionalità I/O
Attacco elettrico tipo
Connettore (male)
Attacco elettrico taglia
M12
Conexión eléctrica numero poli
4 poli
Attacco elettrico codifica
Con codifica A
Design bus di campo
design B
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Numero di bobine magnetiche max.
32
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-15% / +20%
Assorbimento di corrente dell'elettronica
0.05 A
Tensione di esercizio attuatori
24 V DC
Corrente cumulativa per attuatori
3 A
Tipo di protezione
IP65
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina
0.1 mA
Emissione di disturbo secondo norma
EN 61000-6-4
Resistenza al disturbo secondo norma
IEC 61000-6-2
Attacco di comunicazione
Connettore (male)
Attacco di comunicazione
M12x1
Attacco di comunicazione
a 5 poli
Attacco di comunicazione
Con codifica A

Funzionalità

  • Accoppiatore bus con driver
  • L’ingombro ridotto è ottimizzato per dimensioni di sistemi di valvole
  • Le connessioni elettriche sullo stesso lato delle connessioni pneumatiche permettono di risparmiare spazio
  • Facile montaggio tramite connettori M12

Documenti e schemi