AVENTICS-R412009340

AVENTICS™ Contenitore, Serie AS5-CLS/ -CLP/ -CLC R412009340

€ 133,69
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS5-CLS-X000-PBP-AC

Tipo
Contenitore
Esecuzione
contenitore in PC con gabbia di protezione in PA
Volume contenitore del filtro
87 cm³
Scarico di condensa
automatico, chiuso senza pressione
Certificati
adatto ad ATEX
ATEX
adatto ad ATEX
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.116 kg
Materiale contenitore
Policarbonato
Materiale gabbia di protezione
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi