Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412009351

AVENTICS™ Contenitore, Serie AS5-CBS R412009351

€ 190,65
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS5-CBS-X000-PBP-MN

Tipo
Contenitore
Esecuzione
contenitore in PC con gabbia di protezione in PA
Esecuzione lubrificatore
con indicatore di livello
Volume contenitore del lubrificatore
181 cm³
Indicatore di livello elettrico
ad interrogazione esterna
Certificati
adatto ad ATEX
ATEX
adatto ad ATEX
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Olio
Peso
0.086 kg
Materiale contenitore
Policarbonato
Materiale gabbia di protezione
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi