AVENTICS-R412009352

AVENTICS™ Contenitore, Serie AS5-CBS R412009352

€ 45,61
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS5-CBS-X000-PBP-LA

Tipo
Contenitore
Esecuzione
contenitore in PC con gabbia di protezione in PA
Volume contenitore del lubrificatore
181 cm³
Certificati
adatto ad ATEX
ATEX
adatto ad ATEX
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Olio, Aria compressa
Peso
0.335 kg
Materiale contenitore
Policarbonato
Materiale gabbia di protezione
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi