Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412009553

AVENTICS™ Adattatore, Serie CON-VP R412009553

€ 25,85
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-VP-F_C-2+E-MS-M12-3

Schermatura
non schermato
con LED
Giallo
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
0 °C
Corrente, max.
1 A
occupazione dei contatti
2+E
Tipo di protezione
IP65
circuito di protezione
Varistor
Attacco elettrico 1
Boccola
Attacco elettrico 1
forma C
Numero poli
2+E
Uscita del cavo
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Attacco elettrico
Connettore
Conexión eléctrica 2
M12x1
Numero poli
A 3 poli
Codifica
Con codifica A
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Tensione↩di esercizio
24 V
Tensione↩di esercizio
DC
Coppia di serraggio della vite di fissaggio
0.6 Nm
Peso
0.013 kg
Materiale corpo
Poliuretano
Housing material
Polyurethane

Documenti e schemi