Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412010262

AVENTICS™ Sensori, Serie SM6 R412010262

€ 231,90
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SM6-A4-K02U-030-96

Montaggio diretto per serie
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montaggio indiretto per serie
TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Larghezza scanalatura
scanalatura 6 mm
Attacco elettrico
stagnato senza bussola terminale del conduttore
Cavo
con cavo
Lunghezza cavo
2 m
Corrente di riposo (senza carico)
< 25 mA
Ripetibilità campo di misura max.
0,1 mm
Segnale in uscita
0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Ondulazione residua
≤ 10 %
intervallo di campionamento
1 ms
Certificati
cULus
Tipo di protezione
IP67
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
campo di misura max.
96 mm
Indicatore di stato LED
Giallo
Risoluzione campo di misurazione max.
0,05 mm
Differenza di linearità
0,3 mm
Velocità di scansione
3 m/s
Resistenza all'urto
30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
10 - 55 Hz, 1 mm
Indicazione
LED
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro

Funzionalità

  • Impostazioni del punto zero e del campo di misurazione tramite tasto teach-in
  • Elevata precisione e linearità
  • Eccellente ripetibilità e affidabilità attraverso comprovati sensori Hall
  • Scelta di qualsiasi posizione di montaggio e uscita del cavo
  • Montaggio dall'alto nell'intaglio da 6 mm (montaggio "drop in")

Documenti e schemi