AVENTICS-R412010293

AVENTICS™ Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MC R412010293

€ 69,02
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SA1-MC-M012-010-HA-H-N

Tipo
SA1-MC
Filettatura di fissaggio
M12x1
Corsa
10 mm
Assorbimento di energia/corsa max.
14 Nm
Assorbimento di energia/ora max.
30000 Nm
Ammortizzamento
autocompensante
Fluido
Olio
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Masa efectiva me min.
5 kg
Massa effettiva me max.
57 kg
Forza della molla di ritorno min.
3.5 N
Forza della molla di ritorno max.
7 N
Tipo di fissaggio
Controdado
Peso
0.036 kg
Materiale canna del cilindro
Acciaio
Materiale asta pistone
Acciaio inox
Materiale guarnizione per asta pistone
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale arresto
Acciaio, Poliuretano
Materiale controdado
Acciaio

Funzionalità

  • Ampia gamma di prodotti
  • Elevato assorbimento di energia e ciclo di vita prolungato
  • Protezione della superficie dalla corrosione migliorata
  • Arresto integrato

Documenti e schemi