Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412010294

AVENTICS™ Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MC R412010294

€ 62,54
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SA1-MC-M006-005-MS-F-H

Tipo
SA1-MC
Filettatura di fissaggio
M6x0,5
Corsa
5 mm
Assorbimento di energia/corsa max.
1 Nm
Assorbimento di energia/ora max.
3000 Nm
Ammortizzamento
autocompensante
Fluido
Olio
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Masa efectiva me min.
0.8 kg
Massa effettiva me max.
2.8 kg
Forza della molla di ritorno min.
2 N
Forza della molla di ritorno max.
5 N
Tipo di fissaggio
Flangia di fissaggio
Peso
0.02 kg
Materiale canna del cilindro
Acciaio
Materiale asta pistone
Acciaio inox
Materiale guarnizione per asta pistone
Poliuretano
Materiale arresto
Poliossimetilene
Materiale flangia di fissaggio
Acciaio

Funzionalità

  • Ampia gamma di prodotti
  • Elevato assorbimento di energia e ciclo di vita prolungato
  • Protezione della superficie dalla corrosione migliorata
  • Arresto integrato

Documenti e schemi