Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412010528

AVENTICS™ Valvola 3/2 con rubinetto di intercettazione, Serie SC01 R412010528

€ 37,42
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

3/2-NW10-G3/8

Tipo
rubinetto a sfera
Principio di commutazione
3/2
Fluido
Aria compressa
Raccordo aria compressa 1
G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 1
Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2
G 3/8
Tipo di raccordo aria compressa 2
Filettatura interna
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
100 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
100 °C
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
14 bar
Peso
0.25 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
politetrafluoretilene
Materiale leva manuale
Acciaio, cromato

Documenti e schemi