Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412010608

AVENTICS™ eiettore compatto, Serie ECD-SV R412010608

€ 519,53
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ECD-SV-EC-10-NC

Azionamento
elettrico
con silenziatore
con silenziatore
Ugelli Ø
1 mm
Vacuostato
elettronico
Accessori
con valvola antiritorno
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
6 bar
Pressione di esercizio p.ott
4 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Dimensione max. particella
5 µm
Potere aspirante max.
35.4 l/min
Consumo d'aria con p.ott
46.2 l/min
Vuoto max. con p.ott
81.5 %
Livello di pressione acustica aspirata
63 dB
Livello di pressione acustica aspirante
76 dB
Sicurezza di sovrappressione (max.)
5 bar
con dispositivo di economia dell'aria
con dispositivo di economia dell'aria
Valvola di repulsione
Valvola di repulsione
Tipo di protezione secondo EN 60529:2000, senza connettore
IP65

Funzionalità

  • Funzionamento e regolazione semplificati
  • Display a LED o illuminato di facile lettura
  • Funzioni personalizzate incorporate
  • Installazione semplice
  • Facile connessione tramite I/O-Link
  • Monitoraggio completo delle condizioni
  • Risparmio energetico per l'aria compressa

Documenti e schemi