Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412010640

AVENTICS™ Sistema di trasporto senza contatto, Serie NCT-AL R412010640

€ 225,40
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NCT-100-AL

Raccordo aria compressa
G 1/8
Forza di sollevamento di 5 bar
46 N
Diametro
100 mm
Tipo
principio di Bernoulli
Consumo d'aria a 5 bar
228 l/min
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
6 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Dimensione max. particella
40 µm
Materiale corpo
Alluminio
Materiale arresto
Materiale per alte temperature HT1
materiale ugello
Acciaio inox
Materiale vite di chiusura
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene
Peso
0.3 kg

Funzionalità

  • Praticamente nessun contatto necessario per sollevare e spostare gli oggetti
  • Forza di sollevamento fino a 46N

Documenti e schemi