AVENTICS-R412010648

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie AS1-RGS-...-E11 R412010648

€ 115,57
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS1-RGS-G014-GAN-100-E11

B10
Nota
La chiusura E11 viene fornita senza chiave (per la chiave vedere gli accessori R961403407)., L'attacco posteriore del manometro della valvola riduttrice di pressione è chiuso con un tappo, quello anteriore è aperto. In base all'applicazione del cliente può essere necessario un secondo tappo di chiusura. Ordinare separatamente (vedere Accessori).
Componenti
Valvola riduttrice di pressione
Manometri
senza manometro
Posizione di montaggio
A piacere
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Raccordo
G 1/4
Portata nominale Qn
1000 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
10 bar
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
12 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Alimentazione dell'aria
sinistra
Azionamento
manuale
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Tipo di riduttore
montabile in batteria
Tipo di chiusura
Chiusura E11, senza chiave
Diametro max. del manometro collegato in batteria
40 mm
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Peso
0.206 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte riducono l'ingombro
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi