AVENTICS-R412010650

AVENTICS™ Filtro riduttore di pressione, Serie AS1-FRE-...-E11 R412010650

€ 184,47
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS1-FRE-G014-GAN-080-PNB-AC-05.00-E11

B10
Nota
La chiusura E11 viene fornita senza chiave (per la chiave vedere gli accessori R961403407)., L'attacco posteriore del manometro della valvola riduttrice di pressione è chiuso con un tappo, quello anteriore è aperto. In base all'applicazione del cliente può essere necessario un secondo tappo di chiusura. Ordinare separatamente (vedere Accessori).
Componenti
Filtro riduttore di pressione
Contenitore
contenitore in PC senza gabbia di protezione
Raccordo
G 1/4
Portata nominale Qn
1000 l/min
Grado di filtraggio
5 µm
Scarico di condensa
automatico, chiuso senza pressione
Manometri
senza manometro
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
12 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Alimentazione dell'aria
sinistra
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
8 bar
Tipo di chiusura
Chiusura E11, senza chiave
Tipo
a 1 parti
Tipo
montabile in batteria
Alimentazione di pressione
unilaterale
Posizione di montaggio
verticale
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Diametro max. del manometro collegato in batteria
40 mm
Elemento filtrante
sostituibile
Volume contenitore del filtro
16 cm³

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte riducono l'ingombro
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi