AVENTICS-R412010705

AVENTICS™ Serie RG1 R412010705

€ 90,67
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DRUCKREGELVENTIL

Tipo
Valvola a stantuffo
Attacco aria compressa ingresso
M5
attacco aria compressa uscita
M5
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Campo di regolazione della temperatura min.
1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
8 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Qn 1▶2
70 l/min
Peso
0.045 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene

Funzionalità

  • Portata max. 70 l/min
  • Larghezza: 17 mm
  • Pressione di esercizio min./max. 0 ... 10 bar 

Documenti e schemi