Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412010767

AVENTICS™ Sensore di pressione, Serie PE5 R412010767

€ 143,87
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PE5-PN-G014-100-M12

Tensione di esercizio DC, max.
30 V DC
Pressione di domando min/max
0 bar
Pressione di domando max
10 bar
Certificati
Privo di sostanze che contaminano la bagnatura della vernice, RoHS, Dichiarazione di conformità CE, cULus, Conforme a REACH
Tipo di raccordo aria compressa
Filettatura interna
Raccordo aria compressa
G 1/4
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa (max. 40 μm)
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
40 mg/m³
Grandezza misurata
Pressione relativa
Indicazione
Colore regolabile: verde o rosso, display LCD, a 4 cifre
Indicatore regolabile in
kPa, MPa, psi, inHg, bar
Logica di commutazione
NO/NC (regolabile)
Protezione da sovrappressione
15 bar
Resistenza all'urto max.
30 g
Resistenza alle vibrazioni
5 g (10 - 150 Hz)
Precisione in % (del valore finale)
± 2 % inclusa deviazione di temperatura, ±1,5% nel campo di temperatura da 10 a 30 °C
Ripetibilità in % (del valore finale)
± 0,2 %
Tempo d'inserzione
< 5 ms
Punto di commutazione
regolabile 0 ... 100%
Punto di reinserzione
regolabile 0 ... 100%
Isteresi
regolabile

Funzionalità

  • Navigazione semplificata come da VDMA
  • Classe di protezione aumentata a IP65 e IP67
  • Dotati di funzione di offset punto zero
  • PNP, NPN e push-pull sono liberamente selezionabili
  • Opzione di commutazione tra corrente e tensione
  • Approvazione UL e senza PWIS
  • Conforme a CE, RoHS e REACH

Documenti e schemi