AVENTICS-R412010840

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie PR2-RGP R412010840

€ 168,62
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PR2-RGP-G1/4-GAN-SS-P(0,05-8)

Funzione
Riduttore di pressione di precisione
Componenti
Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione
Raccordo
G 1/4
Qn =
2000 l/min
Posizione di montaggio
A piacere
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Campo di regolazione della temperatura min.
0.05 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
8 bar
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Azionamento
meccanico
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Alimentazione di pressione
unilaterale
Consumo d'aria proprio qv max.
1.5 l/min
Fluido
Aria compressa
Prefiltraggio consigliato
5 µm
Peso
0.24 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Controllo preciso della pressione in uscita
  • Alte prestazioni
  • Flessibili
  • Maggiore affidabilità

Documenti e schemi