AVENTICS-R412011240

AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP R412011240

€ 71,17
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-MP-FS/A-DSUB-25-SO/CR

Tipo di raccordo
Saldare / Crimpare
Schermatura
non schermato
Temperatura ambiente min.
-5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Corrente, max.
3 A
Tipo di protezione
IP65
Attacco elettrico 1
Boccola
Attacco elettrico 1
D-Sub
Numero poli
a 25 poli
Uscita del cavo
angolare / dritto
Uscita del cavo angolare
90°/180°
Tensione↩di esercizio
24 V
Tensione↩di esercizio
DC
Peso
0.042 kg
Materiale corpo
Poliammide
Housing material
Polyamide

Funzionalità

  • Attacchi multipolari per automontaggio
  • Controllo sistema di valvole, spina D-Sub, spina C/2

Documenti e schemi