Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412011244

AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP R412011244

€ 71,17
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-MP-FS-DSUB-25-3000-PVC-OW-25

Cavo
con cavo
Tensione di esercizio AC max.
24 V DC
Attacco elettrico 1
Boccola
Attacco elettrico 1
D-Sub
Attacco elettrico 1
a 25 poli
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Conexión eléctrica 2
estremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2
a 25 poli
Numero di conduttori
25
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
3 m
Certificati
UL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezione
IP65
Temperatura ambiente min.
-5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Corrente, max.
3 A
Sezione del conduttore
0.34 mm²
Cavo-Ø
11.2 mm
Peso
0.67 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guaina cavo
Polivinilcloruro
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Funzionalità

  • Attacchi multipolari con cavo collegato
  • Controllo sistema di valvole, spina D-Sub

Documenti e schemi