Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412011545

AVENTICS™ Controllo pneumatico della posizione, Serie MS01 R412011545

€ 409,33
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MS01-VD01-24VDC-M12

Norme
ISO 15407-1
Norme
26 mm
Tipo
modulo di collaudo MS01
Attacco elettrico
Connettore
Attacco elettrico
M12
Attacco elettrico
a 5 poli
Dimensione modulare
27 mm
Certificati
Dichiarazione di conformità CE
Raccordo aria compressa
Piastra base DIN ISO 15407-1
Pressione di esercizio min.
2.7 bar
Pressione di esercizio max
3.3 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
0.1 mg/m³
aria di soffiaggio max.
10 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Tipo di protezione
IP67
Rapporto d'inserzione
100 %
Distanza di misurazione rilevabile min./max.
0.01 mm

Funzionalità

  • Blocco di collaudo MS01
  • Pressione di esercizio 4 bar ... 10 bar

Documenti e schemi