AVENTICS-R412014486

AVENTICS™ Tubo in plastica Duo, Serie TU2-S-PUR R412014486

€ 5,33
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:
100 M

Descrizione del prodotto

TU2-S-PUR-008-0115-BUBK-0100

Ø esterno
8 mm
Raggio di curvatura min. 20°C
30 mm
Spessore parete
1.15 mm
Colore
Blu-nero
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C
10 bar
Unità di fornitura
100 m
Peso al metro
0.06 kg
Materiale
poliestere-poliuretano

Documenti e schemi