Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412014761

AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-INT R412014761

€ 9,90
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PG1-INT-STD-SO3-(0-12)

Tipo di manometro
Manometro a membrana, per montaggio a quadro
Valore della scala
0.25
Campo d'impiego min.
0 bar
Campo d'impiego max.
12 bar
Campo di indicazione min.
0 bar
Campo di indicazione max.
12 bar
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
12 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Colore sfondo
Bianco
Unità scala principale (esterna)
bar
Colore scala principale (esterna)
Nero
Colore indicatore
Nero
Peso
0.024 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale lastra trasparente
Policarbonato
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene

Funzionalità

  • Indicatori della pressione chiaramente visibili in diverse dimensioni e versioni
  • Manometri disponibili con o senza display regolabile dell'area di lavoro
  • Sono disponibili manometri speciali come manometri riempiti di glicerina o con corpi in acciaio inox

Documenti e schemi