Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412014866

AVENTICS™ Sistema di trasporto senza contatto, Serie NCT-PK R412014866

€ 232,86
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NCT-020-PEEK

Raccordo aria compressa
M5
Forza di sollevamento di 5 bar
2.5 N
Diametro
20 mm
Classe lubrificante
idoneo all’uso alimentare
Tipo
principio di Bernoulli
Consumo d'aria a 5 bar
150 l/min
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
7 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Dimensione max. particella
40 µm
Materiale corpo
Polietereterchetone
Materiale arresto
Gomma siliconica
materiale ugello
Acciaio inox
Materiale vite di chiusura
Polietereterchetone
Materiale guarnizioni
Gomma al fluoro
Peso
0.01 kg

Funzionalità

  • Praticamente nessun contatto necessario per sollevare e spostare gli oggetti
  • Forza di sollevamento fino a 46N

Documenti e schemi