AVENTICS-R412017953

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie CL03-EV R412017953

€ 268,64
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CL03-EV 5/3CC-024DC/NI/IP69K

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
700 l/min
Principio di commutazione
5/3
Esecuzione
centro chiuso
attacco aria compressa uscita
Ø 8
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-15% / +20%
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
esterno
Certificati
UR (Underwriters Laboratories)
Larghezza valvola pilota
16 mm
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Principio di montaggio in batteria
Principio della piastra base semplice
idoneo all’uso alimentare
idoneo all’uso alimentare
pressione di pilotaggio min.
3 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa

Funzionalità

  • Protezione di ingresso IP69K
  • Valvola pilota con certificazione UL
  • Raccordi a innesto rapido in acciaio inox
  • Resistenti alla pulizia a umido
  • Design igienico

Documenti e schemi