AVENTICS-R412018218

AVENTICS™ Serie AES R412018218

€ 494,24
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AES-D-BC-PDP

B10
Esecuzione
Accoppiatore bus
Protocollo bus di campo
PROFIBUS DP
E/A idoneo
Con funzionalità I/O
Collegamento I/O
512 ingressi / 512 uscite
Connettore per alimentazione IN
Connettore
Connettore per alimentazione IN
M12x1
Connettore per alimentazione IN
4 poli
Connettore per alimentazione IN
Con codifica A
Design bus di campo
design D
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Numero di bobine magnetiche max.
128
Numero delle posizione delle valvole max.
64
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-25% / +25%
Assorbimento di corrente dell'elettronica
0.1 A
Tensione di esercizio attuatori
24 V DC
corrente cumulativa per valvole
4 A
Tipo di protezione
IP65
Tempo di ciclo per 256 bit
< 1 ms
Tensione logica / attuatori
separato galvanicamente
Diagnosi
Cortocircuito, Sottotensione
Ampliación de módulo E/S max.
10
Emissione di disturbo secondo norma
EN 61000-6-4
Resistenza al disturbo secondo norma
EN 61000-6-2

Funzionalità

  • Dimensioni minime
  • Protezione di ingresso IP65
  • Moduli I/O speciali per applicazioni pneumatiche
  • Cablaggio ottimizzato
  • L'integrazione di OPC UA consente un facile accesso ai dati e alle analisi senza modificare o toccare il PLC
  • Il Digital Twin integrato migliora la produttività e l'efficienza

Documenti e schemi