AVENTICS-R412019488

AVENTICS™ Sensore, Serie ST4 R412019488

€ 29,68
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ST4-R3-K03U-030

B10
rohs
Montaggio diretto per serie
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montaggio indiretto per serie
MNI, CSL-RD, ICM
Larghezza scanalatura
Scanalatura a C 4 mm
Cavo
con cavo
Tipo di contatto
Reed
Potenza di commutazione
3 W / 3 VA
Certificati
UL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
Tipo di protezione
IP65, IP67
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Caduta di tensione U per Imax
≤ 0,5 V
Corrente di commutazione DC, max.
0.13 A
Corrente di commutazione AC, max.
0.13 A
Precisione del punto di commutazione
±0,1 mT
Logica di commutazione
NO (contatto di chiusura)
Indicazione
LED
Indicatore di stato LED
Giallo
Attacco elettrico 2, tipo
estremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 3 poli
Tensione di esercizio DC, min.
5 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
30 V DC
A prova di corto circuito
Protetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto
30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
10 - 55 Hz, 1 mm
Lunghezza cavo L
3 m

Funzionalità

  • Ideale per dadi a C da 4 mm
  • Montaggio dall'alto nel dado (montaggio "drop in")
  • Custodia robusta
  • LED per l'indicazione dello stato di uscita
  • Vite calibrata combinata con esagono incassato e vite con intaglio
  • Precisi, affidabili e flessibili

Documenti e schemi