Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412020584

AVENTICS™ Serie BCC R412020584

€ 142,87
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BCC-SB-125-035-0CR-AL-G038

Soffietto
a 1 soffietto
Tipo
Cilindro a soffietto con anello di fissaggio e coperchio
Principio attivo
A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressa
G 3/8
Diametro del coperchio
110 mm
Caratteristica
4 1/2x1
Angolo di ribaltamento consentito max.
20 °
Corsa effettiva max.
35 mm
Spazio di montaggio radiale min.
140 mm
forza min.
1900 N
forza max.
5600 N
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
Fluido
Aria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a
70 °C
Pressione per determinare le forze del pistone
6 bar
Peso
0.7 kg
Materiale soffietto
gomma cloroprene
materiale coperchio
Alluminio

Funzionalità

  • Cilindro a soffietto con parti di collegamento smontabili
  • Consente forze elevate in spazi di installazione ridotti
  • Consente movimenti angolari e offset assiale

Documenti e schemi