AVENTICS-R412020587

AVENTICS™ Serie BCC R412020587

€ 279,79
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BCC-SB-270-085-0NR-ST-G012

Soffietto
a 1 soffietto
Tipo
Cilindro a soffietto con anello di fissaggio e coperchio
Principio attivo
A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressa
G 1/2
Diametro del coperchio
210 mm
Caratteristica
10x1
Angolo di ribaltamento consentito max.
20 °
Corsa effettiva max.
85 mm
Spazio di montaggio radiale min.
300 mm
forza min.
12000 N
forza max.
25500 N
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a
50 °C
Pressione per determinare le forze del pistone
6 bar
Peso
4.1 kg
Materiale soffietto
gomma naturale / gomma butadiene
materiale coperchio
Acciaio
Superficie Coperchio
zincato

Funzionalità

  • Cilindro a soffietto con parti di collegamento smontabili
  • Consente forze elevate in spazi di installazione ridotti
  • Consente movimenti angolari e offset assiale

Documenti e schemi