Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412021684

AVENTICS™ Adattatore, Serie CON-AP R412021684

€ 26,03
Q.TÀ:
Schermatura
non schermato
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
85 °C
Corrente, max.
4 A
occupazione dei contatti
3
Tipo di protezione
IP67
Attacco elettrico 1
Boccola
Attacco elettrico 1
M12x1
Numero poli
A 3 poli
Codifica
Con codifica A
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico
Connettore
Conexión eléctrica 2
M8x1
Numero poli
A 3 poli
Codifica
Con codifica A
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Tensione↩di esercizio
48 V
Tensione↩di esercizio
AC/DC
Peso
0.013 kg
Materiale corpo
Poliuretano
Housing material
Polyurethane

Documenti e schemi