Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412021685

AVENTICS™ Raccordo a innesto a Y, serie CON-RD R412021685

€ 30,48
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-MS-M12-4-0600-PUR-FS-M8-3-FS-M8-3

Cavo
con cavo
Tensione di esercizio AC max.
48 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
48 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
4 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 1
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico 2, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
M8x1
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 3 poli
Attacco elettrico 2, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 2
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Numero di conduttori
3
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
0.6 m
Tipo di protezione
IP67
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Corrente, max.
4 A
Sezione del conduttore
0.25 mm²
Cavo-Ø
4.1 mm
Coppia di serraggio della vite di fissaggio
0.8 Nm

Funzionalità

  • Connettori circolari con cavo collegato
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cavo a Y

Documenti e schemi