Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412021688

AVENTICS™ Raccordo a innesto a Y, serie CON-RD R412021688

€ 20,00
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-MS-M12-4-2000-PUR-OW-3-OW-3

Cavo
con cavo
Tensione di esercizio AC max.
48 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
48 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
4 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 1
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico 2, tipo
2 x estremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 3 poli
Numero di conduttori
4
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
2 m
Tipo di protezione
IP67
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Corrente, max.
4 A
Sezione del conduttore
0.34 mm²
Cavo-Ø
4.3 mm
Conexión eléctrica 3, numero poli
A 3 poli
Coppia di serraggio della vite di fissaggio
0.8 Nm
Peso
0.122 kg
Materiale corpo
Poliuretano
Materiale guaina cavo
Poliuretano

Funzionalità

  • Connettori circolari con cavo collegato
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cavo a Y

Documenti e schemi