Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412021691

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD R412021691

€ 15,25
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-MA-M12-5-2000-PUR-OW-5

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Cavo
con cavo
Tensione di esercizio AC max.
48 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
48 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
a 5 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 1
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Attacco elettrico 2, tipo
estremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poli
a 5 poli
Numero di conduttori
5
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
2 m
adatto alla catena portacavi
adatto alla catena portacavi
Raggio di curvatura min.
50 mm
Tipo di protezione
IP68
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
85 °C
Corrente, max.
4 A
Sezione del conduttore
0.34 mm²
Cavo-Ø
5 mm
Coppia di serraggio della vite di fissaggio
0.8 Nm
Peso
0.093 kg

Funzionalità

  • Connettori circolari con cavo collegato
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cavo a Y

Documenti e schemi