Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412021791

AVENTICS™ Fissaggio sensore, Serie CB1 R412021791

€ 8,56
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CB1-MNI-ICM-CSL-016-ST4-ST6

Per serie
MNI, ICM, CSL-RD
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Cilindro-Ø min.
16 mm
Materiale corpo
Poliammide, Acciaio inox
Fornitura
1 Pezzo
Peso
0.007 kg

Funzionalità

  • Installazione di sensori su diverse serie di cilindri

Documenti e schemi