AVENTICS-R412023904

AVENTICS™ Grasso R412023904

€ 54,62
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AGH-20G

Per cilindri e valvole
Per cilindri con e senz'asta e valvole
Tipo
AGH
Silicone
senza silicone
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
150 °C
Viscosità cinematica con
40 °C
Viscosità cinematica
200 cSt
Contenitore
Tubetto
Densità con
20 °C
Densità
1.95 g/cm3
Peso
0.02 kg

Documenti e schemi