AVENTICS-R412024837

AVENTICS™ Tappo di otturazione R412024837

€ 9,14
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CN2-12FH-ABDECKKAPPE

Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
85 °C
Tipo
M12x1
Tipo di protezione
IP65
Unità di fornitura
1 Pezzo
Materiale corpo
Ottone

Documenti e schemi