Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412026301

AVENTICS™ Serie UPG R412026301

€ 484,61
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

UPG-P-40

Numero di dita
2
Tipo
Parallelo
Pinza tipo
pinza parallela a 2 dita
Pinza funzione
a doppio effetto
Tipo
UPG-P-40
Pressione di esercizio min.
2.5 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
Pistone magnetico
con pistone magnetico
Dimensione max. particella
5 µm
Pressione per determinare le forze del pistone
6 bar
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Forza di presa effettiva pinza interna per dito, min.
66 N
Forza di presa effettiva pinza esterna per dito, min.
61.5 N
Forza prensile totale effettiva pinza interna, min.
132 N
Forza prensile totale effettiva pinza esterna, min.
123 N
Lunghezza dita max. consentita
50 mm
Massa per dito max. amm.
0.1 kg
Tempi di chiusura con 6 bar
0.02 s
Tempi di apertura con 6 bar
0.02 s
Consumo d'aria per corsa doppia a 1 bar
2.5 cm³
Massa consigliata del pezzo da lavorare
0.62 kg

Funzionalità

  • Pinza parallela a 2 dita
  • con pistone magnetico
  • Corsa/dito 2,5 4 6 8 10 13 16 mm
  • Massa del pezzo da lavorare consigliata 0,62 0,7 1,25 2,1 3,3 5,4 8,2 kg
  • a doppio effetto

Documenti e schemi