AVENTICS-R412026339

AVENTICS™ Giunto di sicurezza con attacco, Serie CP2 R412026339

€ 39,71
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CP2-S-NW7,4-G012-EX

Raccordo G
G 1/2
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Larghezza nominale NW
7.4 mm
Portata nominale Qn
1800 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
100 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
100 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso al pezzo
0.14 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
gomma naturale / gomma butadiene
Materiale attacco
Acciaio

Funzionalità

  • Rotazione di 360°, anche sotto pressione
  • 1800 Nl/min
  • Da -20 °C a +100 °C
  • ISO 4414 e DIN EN 983
  • Senza silicone

Documenti e schemi