Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412027174

AVENTICS™ Sensore, Serie ST6 R412027174

€ 81,04
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ST6-P2-K05U-20-ATEX-2GD

Montaggio diretto per serie
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montaggio indiretto per serie
TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Larghezza scanalatura
Scanalatura a T 6 mm
Cavo
con cavo
Certificati
ATEX, Dichiarazione di conformità CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezione
IP67
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Frequenza di commutazione max.
1000 Hz
Attacco elettrico 2, tipo
Clip fermacavo
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 2 poli
Tensione di esercizio DC, max.
8.2 V DC
Resistenza all'urto
30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
10 - 55 Hz, 1 mm
Lunghezza cavo L
5 m
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guaina cavo
Poliuretano
Materiale vite d'arresto
Acciaio inox
Material cable sheath
Polyurethane
Material locking screw
Stainless Steel

Funzionalità

  • Sensori universali per dado a norma da 6 mm
  • Montaggio dall'alto nel dado (montaggio "drop in")
  • Ampia gamma di versioni con lunghezze linea e raccordi diversi
  • Vite di montaggio combinata con zoccolo esagonale e vite con intaglio
  • Versioni ATEX disponibili
  • Sono disponibili versioni per alta e bassa temperatura

Documenti e schemi