AVENTICS-R412027219

AVENTICS™ Valvola di sicurezza a 5/2 vie, Serie SV05 R412027219

€ 724,29
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SV05-5/2XX-SR-24DC-I-SC-PD-N012-FC-PNP

B10
Azionamento
elettrico
Principio di commutazione
5/2
attacco aria compressa uscita
1/2 NPT
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Elemento di comando
monostabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Norme
ISO 13849-1, Categorie 4, Performance level: e (raggiungibile)
Tipo di valvola
Valvola a doppia saracinesca
Reset
Con ritorno a molla
Attacco aria compressa ingresso
1/2 NPT
Assorbimento di potenza DC
1.5 W
Pressione di esercizio min., interno
3 bar
Pressione di esercizio max., interno
10 bar
Pressione di esercizio min., esterno
0 bar
Pressione di esercizio max., esterno
10 bar
pressione di pilotaggio min.
3 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
4 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
4 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³

Funzionalità

  • Risposta rapida per tempi di azionamento minimi
  • Sensori di posizione per il monitoraggio dei guasti delle valvole
  • Campo di pressione da 3 a 10 bar
  • Alimentazione pilota interna ed esterna di serie
  • Livelli di prestazioni "e" Categoria 4 come da ISO 13849-1

Documenti e schemi