AVENTICS-R412027815

AVENTICS™ Controsupporto, Serie MP4-HD R412027815

€ 45,44
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-MP4-050-AL-FO-AN-ISO15552

Versione
Esecuzione resistente alla corrosione, idoneo per robuste applicazioni di ingegneria meccanica, per fissaggio a forcella MP2 e AB3
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
50 mm
Ø cuscinetto oscillante
12 mm
Materiale corpo
Alluminio
Materiale viti
Acciaio inox